(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンノールディスポ指サック ピンク

クリーンノールディスポ指サック ピンク【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,849円
税込単価
3,134円

静電気を嫌う環境下で使用可能です。【特長】・材質:天然ゴム・スムースタイプ

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 詳細タイプ:
    スムースタイプ
  • 全長(mm):
    約65
  • 厚み(mm):
    約0.10
  • 色:
    ピンク
  • 表面抵抗値:
    10の乗10~10の乗12Ω

型番

1-4729-13 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途指サック商品タイプ天然ゴム
サイズM詳細タイプスムースタイプ
内径(φmm)18全長(mm)約65
厚み(mm)約0.10ピンク
表面抵抗値10の乗10~10の乗12Ω - -

型番リスト

型番
サイズ
内径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4729-13

M
18

1パック

1,000個入り

2,849( 3,134円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気を嫌う環境下で使用可能です。
【特長】
・材質:天然ゴム
・スムースタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンノールディスポ指サック ピンクの型番1-4729-13のページです。
型番1-4729-13に関する仕様情報を記載しております。

クリーンノールディスポ指サック ピンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト