(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモサクラチップ(バルクパック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビオラモサクラチップ(バルクパック)

通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペットチップ
  • オートクレーブ:
  • 入数:
    1袋(1000本入)
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-6504-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6504-11

10μL
ナチュラル

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります
・チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています
・日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモサクラチップ(バルクパック)の型番3-6504-11のページです。
型番3-6504-11に関する仕様情報を記載しております。

ビオラモサクラチップ(バルクパック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-6504-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量

1,200円

( 1,320円 )
1個 -

1日目

200μLイエロー

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました