(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー(プリセット) EA723VP-1B、2B、3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクドライバー(プリセット) EA723VP-1B、2B、3B

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,000円
税込価格
12,100円

・六角対辺…1/4”・精度…±6%・全長…133mm・ハンドル長…89mm・ク...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    133
  • 校正証明書:
    なし
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • メーカー:
    Wera

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
初期設定トルク(N・m)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~34
0.1
074790

1個

11,000( 12,100円 )

2日目

30~100
0.3
074792

1個

11,000( 12,100円 )

2日目

90~150
0.9
074794

1個

11,000( 12,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・六角対辺…1/4”
・精度…±6%
・全長…133mm
・ハンドル長…89mm
・クイックリリースビットホルダー
・トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
・トルク値調整するには別売りのトルク値調整キット(EA723VJ-20)が必要になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー(プリセット) EA723VP-1B、2B、3Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました