(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723VJ-2B
トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B ハンドツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,350円
税込単価
19,085円

・六角対辺…1/4”・精度…±6%・全長…142mm・ハンドル長…89mm・ク...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    142
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    97
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • ハンドル長(mm):
    89
  • メーカー:
    Wera

型番

EA723VJ-2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723VJ-2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VJ-2B

30~100
5
074772

1個

17,350( 19,085円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・六角対辺…1/4”
・精度…±6%
・全長…142mm
・ハンドル長…89mm
・クイックリリースビットホルダー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3Bの型番EA723VJ-2Bのページです。
型番EA723VJ-2Bに関する仕様情報を記載しております。

トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723VJ-1B
EA723VJ-3B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
最小目盛
(cN・m)
型番

16,340円

( 17,974円 )
1個 あり

2日目

10~341.5074770

16,340円

( 17,974円 )
1個 あり

2日目

90~1505074774

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました