(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#0-#3/4本組 [+]ドライバー

#0-#3/4本組 [+]ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,760円
税込単価
8,536円

・メーカー…PBSWISSTOOLS・型番…PB8242RBCBB・サイズ…#...

詳細情報を確認する

型番

EA560PR-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560PR-4

1個

7,760( 8,536円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…PBSWISSTOOLS
・型番…PB8242RBCBB
・サイズ…#0・#1・#2・#3
・軸長…60~150mm
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
・ハンドルは手にやさしいサントプレン製。
・サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
・壁掛けホルダー付
・外箱付

カタログ

 

EA560PR-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#0-#3/4本組 [+]ドライバーの型番EA560PR-4のページです。
型番EA560PR-4に関する仕様情報を記載しております。

#0-#3/4本組 [+]ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました