(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/790W ディスクグラインダーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/790W ディスクグラインダーセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,050円
税込単価
20,955円

・メーカー…京セラ・型番…AG1061※ESCOオリジナルセット品・〈セット内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    組み付け工具
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    100
  • 定格電流(A):
    8.1
  • 消費電力(W):
    790
  • コード長さ(m):
    2.5
  • メーカー型番:
    AG1061(ESCOオリジナルセット品)
  • メーカー:
    京セラ
  • セット内容:
    ディスクグラインダー本体×1(EA809BL-2D)、オフセット砥石×5枚(#24)(EA809YE-124)、#40ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-103A)、#60ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-105A)、ケース×1

型番

EA809BL-20E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BL-20E

1個

19,050( 20,955円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…京セラ
・型番…AG1061※ESCOオリジナルセット品
・〈セット内容〉…・ディスクグラインダー本体×1(EA809BL-2D)
・オフセット砥石×5枚(#24)(EA809YE-124)
・#40ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-103A)
・#60ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-105A)
・ケース×1
・〈ディスクグラインダー本体仕様〉…・最大出力:1100W
・砥石サイズ:φ100×穴径15mm
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。
・コード長:2.5m
・スピンドル径:M10×1.5
・重量:1.6kg
・回転数:12000rpm
・電源:100V・790W・8.1A
・サイズ:263×117×88(H)mm(握りφ56mm)
・材質:樹脂
・二重絶縁
・カニ目スパナ付
・狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド
・軽くしっかり握れる全長26㎝のコンパクトボディ
・優れた防じん性能(ラビリンス構造)
・鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ
〈用途〉
・溶接面の研削、仕上げ、サビ取り
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り
・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、鉄、ステンレスなどの切断
・〈オフセット砥石仕様〉…・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:4mm
・粒度:#24
・砥粒:A/WA
・硬度:P
・最大回転数:13690rpm
・最大使用周速度:4,300m/min
・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
・〈#40ジルコフラップディスク仕様〉…・外径:100mm
・穴径:15(16)
・粒度:#40
・最大回転数:15300rpm
・ベース材質:ファイバーグラス
・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド
・用途:一般鋼用
・アングルタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/790W ディスクグラインダーセットの型番EA809BL-20Eのページです。
型番EA809BL-20Eに関する仕様情報を記載しております。

100mm/790W ディスクグラインダーセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました