(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)

x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,587円
税込単価
13,846円

・倍率…2.25倍・レンズ径…170mm・アーム長…最長900mm(450mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーム式照明拡大鏡
  • 倍率(倍):
    2.25
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 外径(mm):
    170
  • 取付タイプ:
    クランプ取付式フリーアーム
  • アーム長:
    最長900mm(450mm+450mm)
  • 明るさ:
    1120ルーメン以上(20~26ルーメン/LED1灯)
  • フレーム・アーム部の材質:
  • 電源:
    AC100V
  • 付属品:
    ACアダプター
  • 光源:
    LED球56灯
  • クランプサイズ(mm):
    18~82

型番

EA756TW-2B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756TW-2B

1個

12,587( 13,846円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・倍率…2.25倍
・レンズ径…170mm
・アーム長…最長900mm(450mm+450mm)
・クランプサイズ…18~82mm
・重量(g)…3.1kg
・光源…LED球56灯
・明るさ…1,120ルーメン以上(20~26ルーメン/LED1灯)
・ 電源…AC100V
・フレーム・アーム部の材質…鉄
・付属…ACアダプター
・ガラスレンズ
・レンズカバー付
・軸部分は360度回転。アームは約180度まで開くので、ライトで照らしたい場所をダイレクトに照らすことができます。

カタログ

 

EA756TW-2Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)の型番EA756TW-2Bのページです。
型番EA756TW-2Bに関する仕様情報を記載しております。

x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました