(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール芯入り大ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA575B-33
スチール芯入り大ハンマー ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,380円
税込単価
30,118円

・重ね打ちしても壊れないスチール芯入り・ゴムグリップ付・安全プレートがヘッドの...

詳細情報を確認する

型番

EA575B-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA575B-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
全重量(kg)
頭重量(kg)
ハンドル長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575B-33

810
5.53
3.6
760

1個

27,380( 30,118円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
・ゴムグリップ付
・安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール芯入り大ハンマーの型番EA575B-33のページです。
型番EA575B-33に関する仕様情報を記載しております。

スチール芯入り大ハンマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA575B-32
EA575B-48
EA575B-54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
全重量
(kg)
頭重量
(kg)
ハンドル長
(mm)

26,290円

( 28,919円 )
1個 あり

2日目

6605.353.6610

41,120円

( 45,232円 )
1個 あり

2日目

8108.666.4762

57,880円

( 63,668円 )
1個 あり

1日目

99012.29.1914

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました