(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[20個組] 工具セット

[20個組] 工具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,210円
税込単価
12,331円

…20個組・片目片口スパナ…8・10・12mm・モンキーレンチ…150mm・コ...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    20
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 外寸(mm):
    260×190×15(H)
  • ドライバービット:
    (+)#1×#2・(+)#3×(-)5mm
  • スタビードライバービット:
    (+)#1×#2、(+)#3×(-)5mm
  • ツールポーチ材質:
    ポリエステル
  • モンキーレンチ(mm):
    150
  • 総重量(kg):
    1.24
  • コンビネーションプライヤー(mm):
    150
  • 片目片口スパナ(mm):
    8・10・12
  • ドライバーハンドル(mm):
    120
  • ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)(mm):
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • スタビードライバーハンドル(mm):
    45

型番

EA612SA-6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612SA-6A

1個

11,210( 12,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<セット内容>…20個組
・片目片口スパナ…8・10・12mm
・モンキーレンチ…150mm
・コンビネーションプライヤー…150mm
・ドライバービット…・(+)#1×#2 ・(+)#3×(-)5mm
・スタビードライバービット…・(+)#1×#2 ・(+)#3×(-)5mm
・ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・ドライバーハンドル…120mm
・スタビードライバーハンドル…45mm
・ツールポーチ材質…ポリエステル
・総重量(kg)…1.24
・ツールケース(260x190x15(H)mm)
・バイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。
・肩ひも付き。

カタログ

 

EA612SA-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[20個組] 工具セットの型番EA612SA-6Aのページです。
型番EA612SA-6Aに関する仕様情報を記載しております。

[20個組] 工具セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました