(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA823LZ-86A
超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A デンキドリル アクセサリー

超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A EA823LZ-86A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,544円
税込単価
9,398円

・メーカー…LENOX(レノックス)・有効長(mm)…44・全長…52mm・穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • ふところ深さ(mm):
    44mm
  • 工具材質:
    超硬
  • 単品/セット:
    単品
  • 全長:
    52mm
  • メーカー:
    LENOX(レノックス)
  • 適用アーバー:
    EA823L-5A、EA823L-5S、-7S

型番

EA823LZ-86A 解除

Loading...

EA823LZ-86A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA823LZ-86A

86
LXAH3338

1個

8,544( 9,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…LENOX(レノックス)
・有効長(mm)…44
・全長…52mm
・穴あけ深さ…最大44mmまで可能
・用途…ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
・適用アーバー…EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。
・つばがないので貫通します。
・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。
・アーバー・パイロットドリルは別売りです。
・独自のトリプルチップで切削効率向上

EA823LZ-86Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95Aの型番EA823LZ-86Aのページです。
型番EA823LZ-86Aに関する仕様情報を記載しております。

超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA823LZ-83A
EA823LZ-89A
EA823LZ-92A
EA823LZ-95A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
メーカー型番

8,241円

( 9,065円 )
1個 あり

2日目

83LXAH3314

8,641円

( 9,505円 )
1個 あり

1日目

89LXAH3312

8,860円

( 9,746円 )
1個 あり

1日目

92LXAH3358

9,226円

( 10,149円 )
1個 あり

1日目

95LXAH3334

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました