(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円

溶出が少ないです。【特長】・全長(mm):250・ろ過精度(μm):0.5

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • サイズ(mm):
    内径:Φ30、外径:Φ69
  • 全長(mm):
    250
  • 材質:
    本体:PP、ガスケット:EPDM
  • 最高使用温度:
    80℃

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ろ過精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.2

1個

5,000( 5,500円 )

-

0.5

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶出が少ないです。
【特長】
・全長(mm):250
・ろ過精度(μm):0.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました