(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TN-13G
PTFEノズル PTFEノズル ナイケイ1.5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。特に嫌気性液体材料に効...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 寸法(mm):
    75×60×30(荷姿サイズ)
  • 材質(針):
    PTFE
  • 材質(針元):
    ポリアセタール
  • 内容量:
    50本

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

TN-13G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-13G

40g
1.5
50本

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。特に嫌気性液体材料に効果的。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEノズルの型番TN-13Gのページです。
型番TN-13Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
TN-21G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量 内径(mm) 内容量

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

12日目

30g0.46-

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました