(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属ニードル SNAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属ニードル SNAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,913円 ~ 23,217円
税込価格
9,804円 ~ 25,539円

【特長】・耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル・高温対応条件下での吐...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質(針):
    SUS
  • 材質(針元):
    真鍮(Niメッキ)
  • 内容量:
    60本入

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径(mm)
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.94
90×80×45(荷姿サイズ)
60本入

1個

8,913( 9,804円 )

19日目

  • 注文停止中
1.64
90×80×45(荷姿サイズ)
60本入

1個

8,913( 9,804円 )

-

0.34
90×80×45(荷姿サイズ)
60本入

1個

8,913( 9,804円 )

1日目

0.14
120×90×40(荷姿サイズ)
60本入

1個

23,217( 25,539円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル
・高温対応条件下での吐出に対応
・溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ニードル SNAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました