(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアシリンジ 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSY-100E
クリアシリンジ 標準タイプ【20~50個入り】 エムアールオーソノタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

シリンジ内径ストレート設計による抜群の流動特性が理想の塗布を実現。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    標準タイプ
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)

Loading...

カタログを表示

PSY-100E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量
寸法(mm)
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSY-100E

1.02kg
305×220×130(荷姿サイズ)
100
20本

1パック

20個入り

10,400( 11,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンジ内径ストレート設計による抜群の流動特性が理想の塗布を実現。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアシリンジ 標準タイプの型番PSY-100Eのページです。
型番PSY-100Eに関する仕様情報を記載しております。

クリアシリンジ 標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSY-50F
PSY-5E
PSY-70F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量 寸法(mm) 容量(ml) 内容量

14,500円

( 15,950円 )

50個入り

1パック -

1日目

0.84kg310×400×95(荷姿サイズ)5050本

4,250円

( 4,675円 )

50個入り

1パック -

1日目

0.18kg180×200×60(荷姿サイズ)550本

21,000円

( 23,100円 )

50個入り

1パック あり

1日目

1.19kg295×415×125(荷姿サイズ)7050本

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました