(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックニードル SUS針 ポリアセタール針元

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックニードル SUS針 ポリアセタール針元

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,783円
税込価格
3,061円

安価なディスポーザブルタイプです。【商品仕様】・材質:針/SUS、針元/ポリア...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質(針):
    SUS
  • 材質(針元):
    ポリアセタール
  • 内容量:
    50本

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量
内径(mm)
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
30g
1.43
65×120×10(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

-

20g
1.26
70×70×25(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

20g
0.97
110×75×15(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

20g
0.78
110×70×15(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

40g
0.66
60×75×30(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

40g
0.57
75×60×30(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

30g
0.47
80×60×30(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

40g
0.4
60×75×30(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

40g
0.29
80×60×35(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

40g
0.25
80×60×30(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

40g
0.2
75×65×30(荷姿サイズ)
50本

1個

2,783( 3,061円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安価なディスポーザブルタイプです。
【商品仕様】
・材質:針/SUS、針元/ポリアセタール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックニードル SUS針 ポリアセタール針元のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました