(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジヘッドキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HC-3E
シリンジヘッドキャップ シリンジヘッドキャップ 3mlヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

シリンジ上部を密閉するキャップです。【商品仕様】・材質:ポリエチレン製

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリエチレン製
  • 内容量:
    50個

Loading...

 
カタログを表示

HC-3E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量
寸法(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-3E

20g
85×110×20(荷姿サイズ)
3ml用
50個

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンジ上部を密閉するキャップです。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジヘッドキャップの型番HC-3Eのページです。
型番HC-3Eに関する仕様情報を記載しております。

シリンジヘッドキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HC-10C
HC-5E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量 寸法(mm) 仕様 内容量

1,856円

( 2,042円 )
1個 あり

1日目

40g100×140×20(荷姿サイズ)10ml用-

1,624円

( 1,786円 )
1個 あり

1日目

30g165×105×20(荷姿サイズ)5ml用-

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました