(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツインニードル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,857円
税込価格
2,043円

多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!【商品仕様】・材質:針/SUS、針元/...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質(針):
    SUS
  • 材質(針元):
    真鍮(Niメッキ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.68

1個

1,857( 2,043円 )

-

  • 注文停止中
0.58

1個

1,857( 2,043円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
【商品仕様】
・材質:針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインニードルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました