(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nylon net filter disc Hydrophilic

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Nylon net filter disc Hydrophilic

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・フィルター孔径:20.0µm・フィルター直径:47mm・材質:ナイロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濾紙
  • 最高使用温度(℃):
    100
  • フィルター孔径(um):
    20.0
  • 詳細タイプ:
    ネット フィルター
  • フィルター直径(φmm):
    47
  • 表面:
    プレーン
  • フィルター材質:
    ナイロン
  • カラー:
    白色

型番

NY2004700 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY2004700

1個

19,000( 20,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター孔径:20.0µm
・フィルター直径:47mm
・材質:ナイロン
・フィルターカラー:白色
・フィルターコード:NY20
・数量/箱:100
・製品名:ナイロン ネットフィルター
・フィルタータイプ:ネット フィルター
・フィルター表面:プレーン
・最高操作温度、℃:100
・湿潤性:親水性
・空隙率%:14

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nylon net filter disc Hydrophilicの型番NY2004700のページです。
型番NY2004700に関する仕様情報を記載しております。

Nylon net filter disc Hydrophilicのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました