(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入防止ボールペン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

異物混入防止ボールペン【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・芯が抜けにくい安心設計です・踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボールペン
  • インク色:
    ブラック
  • ペン先サイズ(mm):
    1.0
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1袋(10本入)

型番

2-7417-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7417-21

1袋(10本入)

1パック

10個入り

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯が抜けにくい安心設計です
・踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます
・油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入防止ボールペンの型番2-7417-21のページです。
型番2-7417-21に関する仕様情報を記載しております。

異物混入防止ボールペンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました