(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ポンプヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準ポンプヘッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,406円 ~ 57,552円
税込価格
59,847円 ~ 63,307円

【特長】・ポンプ本体への取り付けはネジで容易に行えます・ポンプヘッドは機種に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合チューブNo.
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L/S14
1-5074-02

1個

57,552( 63,307円 )

1日目

L/S16
1-5074-03

1個

54,406( 59,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ本体への取り付けはネジで容易に行えます
・ポンプヘッドは機種に応じて1~4個連装する事ができ、送液量を倍加することができます(連装用ポンプヘッド取り付け金具を別途お求めください)
・外装は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)成型品です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ポンプヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました