(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードテープ GT-502TR 20m巻

ガードテープ GT-502TR 20m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,509円
税込単価
9,360円

【特長】・室内フロアーの区画表示に便利です・セパレーター付きなので貼りやすい・...

詳細情報を確認する

型番

GT-502TR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

型式GT-502TR
50mm
黄/黒
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
サイズ幅50mm×長さ20m×厚み0.2mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-502TR

1個

8,509( 9,360円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内フロアーの区画表示に便利です
・セパレーター付きなので貼りやすい
・表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です

GT-502TRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードテープ GT-502TR 20m巻の型番GT-502TRのページです。
型番GT-502TRに関する仕様情報を記載しております。

ガードテープ GT-502TR 20m巻のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました