(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J-8
ユニパック(R)【100個入り】 フクロルイ

通常単価(税別)
2,337円
税込単価
2,571円

【特長】・セイニチチャック付きポリエチレン袋の元祖!・開けやすい・閉めやすい、...

詳細情報を確認する

Loading...

仕様

型式G-4G-8I-4J-8
チャック下長さ×幅×厚み200x140×0.04mm200x140×0.08mm280x200×0.04mm340x240×0.08mm
入数100枚100枚100枚100枚
材質PEPEPEPE
耐熱温度-30~+60℃-30~+60℃-30~+60℃-30~+60℃
商品情報を表示

J-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
深さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-8

240
340
0.08

1パック

100個入り

2,337( 2,571円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セイニチチャック付きポリエチレン袋の元祖!
・開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在、いつでも間に合う規格品の定番です
・文房具、日用雑貨、食品、医薬品、繊維製品などご利用方法はアイデアしだいです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニパック(R)の型番J-8のページです。
型番J-8に関する仕様情報を記載しております。

ユニパック(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G-4
G-8
I-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
深さ
(mm)
厚さ
(mm)

900円

( 990円 )

100個入り

1パック -

6日目

1402000.04

1,052円

( 1,157円 )

100個入り

1パック -

6日目

1402000.08

1,500円

( 1,650円 )

100個入り

1パック -

6日目

2002800.04

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました