(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッティング 30-MC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30-3MC2-C
チューブフィッティング 30-MC フッソジュシセイヒン

通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円

【特長】・Φ3とΦ1/8"は共用できます・材質:ボディ:PTFE製、ナット:E...

詳細情報を確認する

型番

30-3MC2-C 解除

Loading...

仕様

型式30-3MC2-C30-8MC8-C
適合外径Φ3(Φ1/8")mmΦ8mm
ネジ寸法PT1/8PT1/2
入数1個1個
商品情報を表示

30-3MC2-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ
適用チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30-3MC2-C

R 1/8
3(1/8")

1個

1,287( 1,416円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ3とΦ1/8"は共用できます
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-MCの型番30-3MC2-Cのページです。
型番30-3MC2-Cに関する仕様情報を記載しております。

チューブフィッティング 30-MCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
30-8MC8-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ 適用チューブ外径
(mm)

2,544円

( 2,798円 )
1個 -

10日目

R 1/28

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました