(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッティング 30-BU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブフィッティング 30-BU

通常単価(税別)
3,618円
税込単価
3,980円

【特長】・Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます・材質:ボディ:P...

詳細情報を確認する

型番

30-10BU-C 解除

Loading...

仕様

型式30-10BU-C30-4BU-C30-6BU-C
適合外径Φ10(Φ3/8")mmΦ4mmΦ6(Φ1/4")mm
取付内径17.28.210.2
入数1個1個1個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
取付内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30-10BU-C

10(3/8")
17.2

1個

3,618( 3,980円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-BUの型番30-10BU-Cのページです。
型番30-10BU-Cに関する仕様情報を記載しております。

チューブフィッティング 30-BUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
30-4BU-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径
(mm)
取付内径
(mm)

2,148円

( 2,363円 )
1個 -

43日目

48.2

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました