(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オスルアーフィッティング VRM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VRM206
オスルアーフィッティング VRM【10個入り】 プラスチックセイコック

通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円

【特長】・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 詳細タイプ:
    オスルアーフィッティング
  • 材質:
    PP製

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

仕様

品目PP製オスルアーロック(M)フィッティングPP製オスルアーロック(M)フィッティング
型式VRM206VRM406
適用チューブ軟質チューブ用(シリコン等)軟質チューブ用(シリコン等)
適用チューブ内径(mm)2.54.0
入数10個10個
商品情報を表示

VRM206 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRM206

2.5

1パック

10個入り

1,225( 1,348円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです
・オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オスルアーフィッティング VRMの型番VRM206のページです。
型番VRM206に関する仕様情報を記載しております。

オスルアーフィッティング VRMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VRM406
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用チューブ内径
(mm)

1,327円

( 1,460円 )

10個入り

1パック -

8日目

4

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました