(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリング式チェックバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IMCS22PE10
スプリング式チェックバルブ プラスチックセイコック

通常単価(税別)
1,224円
税込単価
1,346円

【特長】・矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 耐圧(MPa):
    0.86
  • 詳細タイプ:
    スプリング式チェックバルブ
  • 外径(mm):
    13
  • 材質:
    本体/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、シール/EPDM
  • 耐熱温度(℃):
    +60

型番

IMCS22PE10 解除

Loading...

仕様

型式IMCS22PE10IMCS33PE05
適用チューブ内径2mm・1/8"4mm・3/16"
開弁圧CrackingPressure6.8kPa3.4kPa
接続外径(形状)と流路Inlet-Outlet4.4×4.4mm6.5×6.5mm
最大径×長さ13×35mm13×43mm
耐圧860kPa860kPa
耐熱+60℃+60℃
材質本体/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、シール/EPDM本体/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、シール/EPDM
商品情報を表示

IMCS22PE10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
使用チューブ内径(mm)
接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMCS22PE10

35
2
4.4mm

1個

1,224( 1,346円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです
・耐圧:860kPa
・耐熱:+60℃
・材質:本体/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、シール/EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スプリング式チェックバルブの型番IMCS22PE10のページです。
型番IMCS22PE10に関する仕様情報を記載しております。

スプリング式チェックバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IMCS33PE05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
使用チューブ内径
(mm)
接続口径

1,224円

( 1,346円 )
1個 -

10日目

4346.5mm

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました