(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE ハーフチューブジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE ハーフチューブジョイント

通常単価(税別)
4,225円
税込単価
4,648円

一方がチューブ圧入式で、一方がテーパーメスネジに接続します。

詳細情報を確認する

型番

F-2072-006 解除

Loading...

仕様

型式F-2072-002F-2072-006
竹の子外径6mm12mm
接続ネジR1/4R3/8
入数1個1個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ
竹の子外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-2072-006

R 3/8
12

1個

4,225( 4,648円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一方がチューブ圧入式で、一方がテーパーメスネジに接続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE ハーフチューブジョイントの型番F-2072-006のページです。
型番F-2072-006に関する仕様情報を記載しております。

PTFE ハーフチューブジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-2072-002
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ 竹の子外径
(mm)

3,231円

( 3,554円 )
1個 -

6日目

R 1/46

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました