(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチューブコネクターY型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1725-03
ミニチューブコネクターY型【10個入り】 チューブコネクター

通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています・入数:10個

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 材質:
    PP製
  • 詳細タイプ:
    Y型コネクター

型番

1725-03 解除

Loading...

仕様

品番1725-021725-03
先端径2.2mm3.0mm
接続部最大径3.4mm4.3mm
材質PP製PP製
入数10個10個
商品情報を表示

1725-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チューブ内径(mm)
先端径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1725-03

4.3
3.0

1パック

10個入り

1,080( 1,188円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています
・入数:10個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニチューブコネクターY型の型番1725-03のページです。
型番1725-03に関する仕様情報を記載しております。

ミニチューブコネクターY型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1725-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チューブ内径
(mm)
先端径
(mm)

1,080円

( 1,188円 )

10個入り

1パック -

8日目

3.42.2

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました