(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1078-05
PPチューブ チューブ

通常単価(税別)
2,337円
税込単価
2,571円

主材料がポリプロピレンの柔軟性のあるチューブです。【特長】・焼却してもダイオキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    20
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 色:
    無色透明

(i)ご注意

  • 医療基準には合致していますが、医療用には使用しないでください。

型番

1078-05 解除

Loading...

仕様

品番1078-031078-051078-071078-091078-15
内径3mm4mm5mm6mm9mm
外径5mm6mm7mm8mm12mm
長さ20m20m20m20m20m
規格外観:ほとんど無色透明、異物を認めない
PH(差):差2.0以下
重金属:2ppm以下
KMnO4:差2.0mL以下
蒸発残留物:1.0mg以下
外観:ほとんど無色透明、異物を認めない
PH(差):差2.0以下
重金属:2ppm以下
KMnO4:差2.0mL以下
蒸発残留物:1.0mg以下
外観:ほとんど無色透明、異物を認めない
PH(差):差2.0以下
重金属:2ppm以下
KMnO4:差2.0mL以下
蒸発残留物:1.0mg以下
外観:ほとんど無色透明、異物を認めない
PH(差):差2.0以下
重金属:2ppm以下
KMnO4:差2.0mL以下
蒸発残留物:1.0mg以下
外観:ほとんど無色透明、異物を認めない
PH(差):差2.0以下
重金属:2ppm以下
KMnO4:差2.0mL以下
蒸発残留物:1.0mg以下
結果外観:無色透明、異物なし
PH(差):0.17
重金属:限度内
KMnO4:0.57
蒸発残留物:0.0
外観:無色透明、異物なし
PH(差):0.17
重金属:限度内
KMnO4:0.57
蒸発残留物:0.0
外観:無色透明、異物なし
PH(差):0.17
重金属:限度内
KMnO4:0.57
蒸発残留物:0.0
外観:無色透明、異物なし
PH(差):0.17
重金属:限度内
KMnO4:0.57
蒸発残留物:0.0
外観:無色透明、異物なし
PH(差):0.17
重金属:限度内
KMnO4:0.57
蒸発残留物:0.0

物性データ

硬さA88
密度0.88Mg/m3
最高使用圧力0.25MPa
引張試験引張強さ12.0MPa
切断時伸び650%
100%引張応力5.79MPa
老化試験(120℃×6h)引張強さ残留率99%
伸び残留率105%
100%引張応力6.23MPa
圧縮永久ひずみ(120℃×6h)56%

※上記の値は1078-05の場合の参考値です。

商品情報を表示

1078-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1078-05

4.0×6.0

1個

2,337( 2,571円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主材料がポリプロピレンの柔軟性のあるチューブです。
【特長】
・焼却してもダイオキシンの発生はPVCに比べ極めて少ない。
・滅菌済み輸液セット基準に適合した高い安全性。

(i)ご注意

  • 医療基準には合致していますが、医療用には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPチューブの型番1078-05のページです。
型番1078-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
1078-03
1078-07
1078-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)

1,825円

( 2,008円 )
1個 -

7日目

3.0×5.0

2,642円

( 2,906円 )
1個 -

8日目

5.0×7.0

3,051円

( 3,356円 )
1個 -

27日目

6.0×8.0

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました