(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

通常単価(税別)
14,533円
税込単価
15,986円

【特長】・先端にダイヤを使用しております・微細なカッティング・トリミングに適し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ダイヤウエッジペン用替針
  • 品名:
    替芯

Loading...

仕様

型式XA-508
品名替芯
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XA-508

1個

14,533( 15,986円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にダイヤを使用しております
・微細なカッティング・トリミングに適します
・顕微鏡下での作業用です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤウエッジペン用替針 XA-508の型番XA-508のページです。
型番XA-508に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤウエッジペン用替針 XA-508のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました