(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポートプラグ OM4251S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポートプラグ OM4251S

通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円

【特長】・ルアーポート付きセーフティボトルキャップのポートプラグです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質:
    ふっ素樹脂
  • 色:
  • 品目:
    ルアーポート付きセーフティボトルキャップ アクセサリー

型番

OM4251S 解除

Loading...

仕様

品目ルアーポート付きセーフティボトルキャップ アクセサリー
型式OM4251S
品名ポートプラグ
材質PTFE
入数1個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OM4251S

1個

1,225( 1,348円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルアーポート付きセーフティボトルキャップのポートプラグです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポートプラグ OM4251Sの型番OM4251Sのページです。
型番OM4251Sに関する仕様情報を記載しております。

ポートプラグ OM4251Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フッ素ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました