(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒ろ紙 #86R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:35620350
円筒ろ紙 #86R【25個入り】 ロシ

通常単価(税別)
21,261円
税込単価
23,387円

【特長】・500℃までの温度に耐えられます・No.:86R・組成:ガラス繊維・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濾紙
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 質量:
    1.8g/本
  • 本体材質:
    ガラス繊維

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

35620350 解除

Loading...

仕様

No.86R86R86R
組成ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維
内径×外径×全長17×20×90mm30×35×120mm34×40×150mm
品番356202003562035035620400
入数25本25本25本
商品情報を表示

35620350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35620350

Φ30×Φ35×120

1パック

25個入り

21,261( 23,387円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃までの温度に耐えられます
・No.:86R
・組成:ガラス繊維
・厚さ:1.6mm
・質量:1.8g/本
・入数:25本

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒ろ紙 #86Rの型番35620350のページです。
型番35620350に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
35620200
35620400
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

21,390円

( 23,529円 )

25個入り

1パック -

6日目

Φ17×Φ20×90

25,738円

( 28,312円 )

25個入り

1パック -

6日目

Φ34×Φ40×150

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました