(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JK-ボトル広口 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:01-202-04-02
JK-ボトル広口 白 プラスチックセイヒン

通常単価(税別)
139円
税込単価
153円

【特長】・中栓不要のポリエチレンボトルです・インナーリングが口内部に密着し、コ...

詳細情報を確認する

型番

01-202-04-02 解除

Loading...

仕様

品番101-2020402101-2020502
容量500mL1000mL
目盛50mL100mL
胴径×高さΦ80.0×H155.0mmΦ98.0×H193.0mm
口径Φ42.5mmΦ42.5mm
材質本体/HDPE、キャップ/PP本体/HDPE、キャップ/PP
入数1本1本
商品情報を表示

01-202-04-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
胴径×高さ(mm)
目盛(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

01-202-04-02

0.5
80.0×155.0
50

1個

139( 153円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓不要のポリエチレンボトルです
・インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JK-ボトル広口 白の型番01-202-04-02のページです。
型番01-202-04-02に関する仕様情報を記載しております。

JK-ボトル広口 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
01-202-05-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
胴径×高さ
(mm)
目盛
(ml)

171円

( 188円 )
1個 -

6日目

198.0×193.0100

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました