(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素加工洗浄びん 500mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素加工洗浄びん 500mL

通常単価(税別)
1,656円
税込単価
1,822円

【特長】・低浸透性・有機溶剤にすぐれた耐性・0℃~90℃まで使用可能

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • 胴径(mm):
    73
  • 高さ(mm):
    216
  • 本体材質:
    FLPE
  • キャップ材質:
    FLPP
  • ノズル材質:
    PP

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

2421-0500JP 解除

Loading...

仕様

容量500mL
胴径×高さΦ73×H216mm
品番2421-0500JP
材質本体/FLPE、キャップ/FLPP、ノズル/PP
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2421-0500JP

1個

1,656( 1,822円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低浸透性
・有機溶剤にすぐれた耐性
・0℃~90℃まで使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素加工洗浄びん 500mLの型番2421-0500JPのページです。
型番2421-0500JPに関する仕様情報を記載しております。

フッ素加工洗浄びん 500mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました