(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードテープ 25巾 20m巻

ガードテープ 25巾 20m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,941円 ~ 4,147円
税込価格
4,335円 ~ 4,562円

【特長】・室内フロアーの区画表示に便利です・セパレーター付きなので貼りやすい・...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質:
    ポリエステル系
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質詳細:
    オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

型式GT-252YGT-252YR
25mm25mm
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
サイズ幅25mm×長さ20m×厚み0.2mm幅25mm×長さ20m×厚み0.2mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー

1個

4,147( 4,562円 )

7日目

オレンジ

1個

3,941( 4,335円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内フロアーの区画表示に便利です
・セパレーター付きなので貼りやすい
・表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードテープ 25巾 20m巻のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました