(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SV-55Y
スベリ止めテープ SV-55 50×5m アンゼンヨウヒン

スベリ止めテープ SV-55 50×5m SV-55Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,226円
税込単価
3,549円

【特長】・寸法(mm):50×5m・材質:アルミ箔+鉱物粒子・厚み:1mm・入...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1
  • 基材:
    アルミ系
  • すべり止め部処理:
    鉱物粒子

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SV-55Y の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

品目スベリ止めテープスベリ止めテープスベリ止めテープ
型式SV-55BKSV-55GSV-55Y
寸法(mm)50×5m50×5m50×5m
材質アルミ箔+鉱物粒子アルミ箔+鉱物粒子アルミ箔+鉱物粒子
厚み1mm1mm1mm
入数1巻1巻1巻

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV-55Y

イエロー

1個

3,226( 3,549円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法(mm):50×5m
・材質:アルミ箔+鉱物粒子
・厚み:1mm
・入数:1巻

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SV-55Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スベリ止めテープ SV-55 50×5mの型番SV-55Yのページです。
型番SV-55Yに関する仕様情報を記載しております。

スベリ止めテープ SV-55 50×5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SV-55BK
SV-55G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,226円

( 3,549円 )
1個 -

7日目

ブラック

3,226円

( 3,549円 )
1個 -

6日目

グリーン

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました