(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-25S
アルミナテープ ホゴヨウヒン

アルミナテープ AT-25S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
39,500円 32,713円
税込単価
43,450円 35,984円

【特長】・耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します・加工性、耐食...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.32
  • 基材:
    アルミ箔
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    1300
  • 最低使用温度(℃):
    1100
  • 単品/パック:
    単品

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

AT-25S の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

型式AT-25SAT-50S
25mm50mm
厚さ0.32mm0.32mm
長さ10m10m
荷姿1巻1巻
最高使用温度1100~1300℃1100~1300℃
織り方平織平織
繊維径7~10μm7~10μm
入数1巻1巻

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-25S

25
0617872033

1個

39,500円

32,713

( 35,984円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します
・加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています
・高強度、高弾性率です
・吸湿性がありません

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

AT-25Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミナテープの型番AT-25Sのページです。
型番AT-25Sに関する仕様情報を記載しております。

アルミナテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AT-50S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
商品コード

60,799円

( 66,879円 )
1個 -

6日目

500617872034

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました