(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーポンプBD型 耐酸用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーポンプBD型 耐酸用

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円

【特長】・耐酸性に優れているので、薬品・食品用(酢・醤油・アルコール等)として...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 吐出量(l/min):
    6.5
  • 外形寸法(mm):
    95×50×630H
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 仕様:
    耐酸用
  • 質量(Kg):
    0.063

型番

TP-4500 解除

Loading...

仕様

型式TP-4500
材質ポリエチレン(PE)
本体寸法約95×50×630Hmm
外箱サイズ約325×680×505Hmm
個装重量約63g
梱包重量約8.7g
規格サイフォンタイプ、流量約6.5L/min
ナチュラル
入数1本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-4500

1個

709( 780円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸性に優れているので、薬品・食品用(酢・醤油・アルコール等)として使用できます
・オールポリエチレン製で中がよく見え洗いやすく衛生的です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーポンプBD型 耐酸用の型番TP-4500のページです。
型番TP-4500に関する仕様情報を記載しております。

トーヨーポンプBD型 耐酸用のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
シンナーの小分け
評価 5.0満足度:5.02023/05/22
見た目は同じですが、一般的なものと違って、溶ける様子もなく使用できています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました