(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー関係標識板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー関係標識板

通常価格(税別)
921円 ~ 1,422円
税込価格
1,013円 ~ 1,564円

【特長】・レーザー関係の硬質エンビ標識板です・「レーザー管理区域」「レーザー光...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

型式JA-602LJA-602SJA-603L
品名危険レーザー管理区域危険レーザー管理区域危険レーザー光線
寸法300×450×1mm225×300×1mm300×450×1mm
材質硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
入数1枚1枚1枚
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
表示内容(詳細)
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×450×1
危険レーザー管理区域
0689872241

1個

1,422( 1,564円 )

6日目

225×300×1
危険レーザー管理区域
0689872251

1個

921( 1,013円 )

8日目

300×450×1
危険レーザー光線
0689872242

1個

1,341( 1,475円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー関係の硬質エンビ標識板です
・「レーザー管理区域」「レーザー光線」がございます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザー関係標識板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました