(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラカラーチェーン 1.2m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PT-612W
プラカラーチェーン 1.2m アンゼンヨウヒン

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円

【特長】・目的に合わせて色分けが可能です・ジョイントでつなげば、長さが自在です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PT-612W 解除

Loading...

仕様

型式PT-612RPT-612WPT-612Y
レッドホワイトイエロー
幅(mm)×長さ19×1.2m19×1.2m19×1.2m
質量約 95g(1mあたり)約 95g(1mあたり)約 95g(1mあたり)
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
線径Φ6mmΦ6mmΦ6mm
標準サイズA:23.5mm、B:7mmA:23.5mm、B:7mmA:23.5mm、B:7mm
仕様補足両端に連結用のクイックジョイント 2個付き両端に連結用のクイックジョイント 2個付き両端に連結用のクイックジョイント 2個付き

標準サイズ

商品情報を表示

PT-612W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-612W

ホワイト

1個

1,035( 1,139円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目的に合わせて色分けが可能です
・ジョイントでつなげば、長さが自在です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラカラーチェーン 1.2mの型番PT-612Wのページです。
型番PT-612Wに関する仕様情報を記載しております。

プラカラーチェーン 1.2mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT-612R
PT-612Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,035円

( 1,139円 )
1個 -

6日目

レッド

1,035円

( 1,139円 )
1個 -

6日目

イエロー

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました