(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬液供給装置 足踏式 HC-8000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬液供給装置 足踏式 HC-8000

通常単価(税別)
26,449円
税込単価
29,094円

【特長】・ノータッチ式(足踏式)の薬液供給装置です・メーカー品番:UD-100...

詳細情報を確認する

型番

HC-8000 解除

Loading...

仕様

品名薬液供給装置(足踏式)
摘要HC-40
入数1台
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-8000

1個

26,449( 29,094円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノータッチ式(足踏式)の薬液供給装置です
・メーカー品番:UD-1000

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬液供給装置 足踏式 HC-8000の型番HC-8000のページです。
型番HC-8000に関する仕様情報を記載しております。

薬液供給装置 足踏式 HC-8000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました