(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロセブンL型ストッパーPSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSL-N3404W
プロセブンL型ストッパーPSL【4個入り】 アンゼンヨウヒン

通常単価(税別)
4,268円
税込単価
4,695円

地震やアクシデントによる転倒や横滑りを未然に防止。【特長】・震度7に対応したL...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止プレート
  • 色:
    その他
  • 寸法:
    W50×D43×H93mm
  • 耐荷重(kg):
    30kgまで(4個使用時)
  • 仕様:
    L型
  • 耐震度:
    震度7クラス対応
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 質量(g):
    42

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PSL-N3404W 解除

Loading...

仕様

型式PSL-N3404BPSL-N3404W
ブラックホワイト
耐震荷重30kgまで(4個使用時)30kgまで(4個使用時)
本体サイズW50×D43×H93mmW50×D43×H93mm
本体重量42g/1個42g/1個
入数4個4個
使用用途サーバー・プリンター・シュレッダー・電子レンジ 等サーバー・プリンター・シュレッダー・電子レンジ 等
その他コメント震度7クラス対応震度7クラス対応
商品情報を表示

PSL-N3404W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSL-N3404W

ホワイト

1パック

4個入り

4,268( 4,695円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

地震やアクシデントによる転倒や横滑りを未然に防止。
【特長】
・震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用商品
・対象物を限定しない、様々な機器に使用が可能
・軽くて、衝撃に強いポリカーボネートを使用
・光沢のある「白」「黒」のスタイリッシュデザイン
・簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めない
・取り外しが簡単にできる"取り外しカード"が付属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロセブンL型ストッパーPSLの型番PSL-N3404Wのページです。
型番PSL-N3404Wに関する仕様情報を記載しております。

プロセブンL型ストッパーPSLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSL-N3404B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細色

4,268円

( 4,695円 )

4個入り

1パック -

6日目

ブラック

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました