(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロセブン耐震マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-N30L
プロセブン耐震マット【1~16個入り】 アンゼンヨウヒン

通常単価(税別)
1,939円
税込単価
2,133円

【特長】・震度7クラス対応(1000Gal相当)耐震試験合格・工事の必要がなく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

型式P-N1001LP-N2016LP-N30LP-N50L
ブルーブルーブルーブルー
適応温度-20~75℃-20~75℃-20~75℃-20~75℃
耐震荷重100kg64kg40kg100kg
寸法100×100×t5mm20×20×t5mm30×30×t5mm50×50×t5mm
入数1枚16枚4枚4枚
使用用途テレビ(70V型まで対応)・タンス・本棚・食器棚・キャビネット・ロッカー等花瓶・美術品・プリンタ・小型家電製品(ブルーレイ/DVDレコーダー)等テレビ(26V型まで対応)・花瓶・美術品・パソコン・中型家電製品(ステレオ)等テレビ(50~70V型まで対応)・タンス・本棚・食器棚・キャビネット・ロッカー等
商品情報を表示

P-N30L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-N30L

30×30×t5mm
40

1パック

4個入り

1,939( 2,133円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・震度7クラス対応(1000Gal相当)耐震試験合格
・工事の必要がなく敷くだけの簡単設置
・厚さ5mmで対象物を問わずスマート設置
・地震における家具・家電・OA機器・生産機械などの装置の転倒を防止します
・敷くだけの簡単設置で取外しができます
・固体と液体の両方の性質をあわせもつGELで、ゆっくりはがすときれいにはがれます
・前後・左右・上下の揺れにも対応します
・水洗いで粘着力が復活するので、繰返し使用可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロセブン耐震マットの型番P-N30Lのページです。
型番P-N30Lに関する仕様情報を記載しております。

プロセブン耐震マットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-N1001L
P-N2016L
P-N50L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 耐荷重
(kg)

3,001円

( 3,301円 )
1個 -

6日目

100×100×t5mm100

2,934円

( 3,227円 )

16個入り

1パック -

6日目

20×20×t5mm64

3,225円

( 3,548円 )

4個入り

1パック -

6日目

50×50×t5mm100

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました