(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計 PT-U80

放射温度計 PT-U80

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,490円 56,832円
税込単価
72,039円 62,515円

【特長】・測定箇所の中心を、常に赤い光点で指し示す、視野同軸レーザーマーカを搭...

詳細情報を確認する

Loading...

仕様

型式PT-U80
範囲-30~+600℃
分解能(℃)0.1(-30.0~+199.9)
1(200~600)
摘要連続測定切換機能、USB出力付き データ記録:35点メモリ(最大150点)
仕様精度:-30~0℃…±3℃、0.1~200℃…±2℃、201~600℃…±1%
測定波長:8~14μm
放射率補正:ε可変0.3~1.20/0.01ステップ
応答速度:0.5秒(90%)
上下限警報:アラームLED・ブザー音 ON/OFF切換え
外形寸法:56×38×182Hmm
重量:250g(電池含む)
電源:単3アルカリ電池2個
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ放射温度計測定温度範囲(℃)-30~600
温度最小表示(℃)0.1(-30~199.9)、1(200~600)防滴・防水機能なし
重量(kg)0.25寸法(mm)56×38×182H
精度±3℃(-30~0℃)、±2℃(0.1~200℃)、1%(201~600℃) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-U80

1個

65,490円

56,832

( 62,515円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定箇所の中心を、常に赤い光点で指し示す、視野同軸レーザーマーカを搭載しています
・1m離れたところで30×30mm、5m離れたところでも、150×150mmのロングフィオーカス設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 PT-U80の型番PT-U80のページです。
型番PT-U80に関する仕様情報を記載しております。

放射温度計 PT-U80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト