(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明拡大鏡 ENVL-B×6

LED照明拡大鏡 ENVL-B×6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,293円
税込単価
66,322円

【特長】・型式:ENVL-B×6・品名:照明拡大鏡 LED照明 テーブルスタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式照明拡大鏡
  • 倍率(倍):
    6
  • レンズ寸法(mm):
    Φ105
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 外径(mm):
    230
  • 取付タイプ:
    テーブルスタンド式
  • 高さ(mm):
    330
  • 重量(kg):
    1.9(レンズ含まず)
  • 消費電力(W):
    10
  • 照明:
    白色LED
  • 入力電圧(V):
    AC100~240 50/60Hz
  • 調光機能:
    あり(100~10%)

型番

ENVL-BX6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ENVL-BX6

1個

60,293( 66,322円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式:ENVL-B×6
・品名:照明拡大鏡 LED照明 テーブルスタンド式
・レンズ径:Φ105mm
・倍率:6倍
・照明:白色LED光源
・重量:1.9kg(レンズ含まず)
・入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
・消費電力:10W
・調光機能:あり(100~10%)
・入数:1台
・仕様補足:125V以上の電圧でのご使用の場合は、別途電源ケーブルの変更、もしくは購入することで対応可

商品情報

仕様

型式ENVL-B×6
品名照明拡大鏡 LED照明 テーブルスタンド式
レンズ径Φ105mm
倍率6倍
照明光源:白色LED
重量1.9kg(レンズ含まず)
入力電圧AC100~240V 50/60Hz
消費電力10W
調光機能あり(100~10%)
入数1台
仕様補足125V以上の電圧でのご使用の場合は、別途電源ケーブルの変更、もしくは購入することで対応可

ENVL-BX6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 ENVL-B×6の型番ENVL-BX6のページです。
型番ENVL-BX6に関する仕様情報を記載しております。

LED照明拡大鏡 ENVL-B×6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました