(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径用加工用バイト PCLNR/L形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCLNR2525M0904
外径用加工用バイト PCLNR/L形 センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

PCLNR2525M0904 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLNR2525M0904

25
25
150
2D/3D

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。
【用途】
・内径加工用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径用加工用バイト PCLNR/L形の型番PCLNR2525M0904のページです。
型番PCLNR2525M0904に関する仕様情報を記載しております。

外径用加工用バイト PCLNR/L形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCLNL2020K0904
PCLNL2525M0904
PCLNR2020K0904
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
CADタイプ

8,180円

( 8,998円 )
1個 -

1日目

2020125-

9,200円

( 10,120円 )
1個 -

1日目

2525150-

8,180円

( 8,998円 )
1個 -

1日目

2020125-

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました