(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンテナンスライン付ピンゲージ単品 AMLシリーズ

メンテナンスライン付ピンゲージ単品 AMLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,148円 ~ 1,382円
税込価格
1,263円 ~ 1,520円

ピンゲージ両端のラインで先端部の磨耗がわかるメンテナンスライン付ピンゲージ。【...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±0.8
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • JCSS校正:
  • 長さ(mm):
    50
  • 硬度:
    HV650
  • 真円度(μm):
    0.5
  • サブゼロ処理:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定701件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(単品)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.6

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.61

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.62

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.63

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.64

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.65

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.66

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.67

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.68

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.69

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.7

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.71

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.72

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.73

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.74

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.75

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.76

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.77

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.78

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.79

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.8

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.81

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.82

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.83

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.84

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.85

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.86

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.87

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.88

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.89

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.9

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.91

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.92

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.93

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.94

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.95

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.96

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.97

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.98

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

3.99

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.01

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.02

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.03

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.04

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.05

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.06

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.07

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.08

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.09

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.1

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.11

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.12

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.13

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.14

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.15

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.16

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.17

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.18

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

4.19

1個

1,148( 1,263円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンゲージ両端のラインで先端部の磨耗がわかるメンテナンスライン付ピンゲージ。
【特長】
・全製品サブゼロ処理済
・ピンゲージ両端に磨耗確認用のラインを刻印し、今まで確認しづらかった先端部の磨耗がわかりやすい
・ラインが消えたら、約1μm以上磨耗したとわかる
・合格証付
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の基準検査等に使用できる
・浅穴精度確認が多く、摩耗状況が気になる方に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品仕様

メンテナンスライン付ピンゲージ(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

磨耗確認用のメンテナンスライン付きピンゲージで今まで確認しづらかった先端部の磨耗がわかりやすい

全製品にサブゼロ処理が施してある。

全製品にサブゼロ処理が施してある。

実際のご利用例

実際のご利用例

メンテナンスラインについて

摩耗確認用のメンテナンスライン付 先端部の摩耗がわかりやすい。 ラインが消えたら、約1μm以上磨耗しています。

摩耗確認用のメンテナンスライン付
先端部の摩耗がわかりやすい。
ラインが消えたら、約1μm以上磨耗しています。

呼び寸法
(mm)
寸法区分
(mm)
長さ
(mm)
径精度
(μm)
真円度
(μm)
直径不同
(μm)
硬度
(HV)
3.000…10.0000.010とび50±0.80.51650以上

※端面から5mmは精度保証外となります。

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望の型番をご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスライン付ピンゲージ単品 AMLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました