(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AG-0.07
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付) コウシャンクツキピンゲージ

鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付) AG-0.07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,401円
税込単価
5,941円

1本からお届け致します。手で持って使用する際の熱膨張も少なく、作業性が向上しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AG-0.07 解除

Loading...

AG-0.07 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(単品)(mm)
径精度(許容差)(μm)
長さ(mm)
硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-0.07

0.07
±0.5
41
HV720

1個

5,401( 5,941円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本からお届け致します。手で持って使用する際の熱膨張も少なく、作業性が向上します。
【特長】
・プラスチック製のシャンクに鋼製ピンゲージを埋め込んだセットです
・ゲージサイズはシャンクに印字してある
・サブゼロ処理済
・シャンク付なので、素手で測定ができ、手の汚れがゲージに付着しない
・体温による温度変化も少なくなるので、取り扱いが容易
・合格証付
※JCSS校正は対応外となっております
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋼ピンゲージセット AGシリーズ(シャンク付)
呼び寸法(mm)寸法区分(mm)長さ(mm)径精度(μm)真円度(μm)直径不同(μm)硬度(HV)
ゲージ長全長
0.07…0.090.01とび341±0.50.51720以上
0.10…0.29±1.0
0.30…0.491048
0.50…0.992058
1.00…2.693071
2.70…5.00650以上
5.01…10.0076

※AG-0B内の1.00はゲージ長20mm全長58mmになります。

※端面から5mmは精度保証外となります。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

カタログ

 

AG-0.07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)の型番AG-0.07のページです。
型番AG-0.07に関する仕様情報を記載しております。

鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
全数検査
評価 5.0満足度:5.02023/07/21
全数検査で使用回数も多く、又今回しようするものが径も小さいため持ち手があってよかったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
AG-0.08
AG-0.09
AG-0.10
AG-0.11
AG-0.12
AG-0.13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(単品)
(mm)
径精度(許容差)
(μm)
長さ
(mm)
硬度

5,401円

( 5,941円 )
1個 あり

2日目

0.08±0.541HV720

5,401円

( 5,941円 )
1個 あり

2日目

0.09±0.541HV720

5,455円

( 6,001円 )
1個 あり

2日目

0.1±141HV720

4,313円

( 4,744円 )
1個 あり

2日目

0.11±141HV720

4,313円

( 4,744円 )
1個 あり

2日目

0.12±141HV720

4,313円

( 4,744円 )
1個 あり

2日目

0.13±141HV720

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました