(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAA-7.03-KOUSEI
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) セラミックピンゲージコウセイツキ

セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) CAA-7.03-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,494円
税込単価
10,443円

【特長】・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質です・サビ・腐食の心...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±1
  • 材質:
    セラミック
  • 単品/セット:
    単品
  • JCSS校正:
  • 校正証明書:
  • 長さ(mm):
    50
  • 硬度:
    HV1250
  • 真円度(μm):
    0.8
  • 付属品:
    校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。

型番

CAA-7.03-KOUSEI 解除

Loading...

CAA-7.03-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(単品)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAA-7.03-KOUSEI

7.03

1個

9,494( 10,443円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質です
・サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が非常に容易です
・熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です
・非磁性体のため、磁気を帯びることがありません
・キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません
・1.50mm以上は、ピンゲージに呼び寸法をレーザーマーキングしてあります
・校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付
・材質:セラミックス(ジルコニア)
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。

商品仕様

校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が不要な場合はこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セラミックピンゲージセット CAAシリーズ
呼び寸法(mm)寸法区分(mm)長さ(mm)径精度(μm)真円度(μm)直径不同(μm)硬度(HV)
3.00…10.000.01 とび50±10.81.61250以上
  • ※端面から5mmは精度保証外となります。
  • ※長さは若干変更になることがございます。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!
 

カタログ

 

CAA-7.03-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)の型番CAA-7.03-KOUSEIのページです。
型番CAA-7.03-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CAA-7.00-KOUSEI
CAA-7.01-KOUSEI
CAA-7.02-KOUSEI
CAA-7.04-KOUSEI
CAA-7.05-KOUSEI
CAA-7.06-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(単品)
(mm)

9,494円

( 10,443円 )
1個 あり

14日目

7

9,494円

( 10,443円 )
1個 あり

14日目

7.01

9,494円

( 10,443円 )
1個 あり

14日目

7.02

9,494円

( 10,443円 )
1個 あり

14日目

7.04

9,494円

( 10,443円 )
1個 あり

14日目

7.05

9,494円

( 10,443円 )
1個 あり

14日目

7.06

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました