(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAA-0.51
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ セラミックピンゲージ

セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ CAA-0.51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,857円
税込単価
4,243円

【特長】・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質です・サビ・腐食の心...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±1
  • 材質:
    セラミック
  • 単品/セット:
    単品
  • JCSS校正:
  • 硬度:
    HV1250
  • 真円度(μm):
    0.8

(i)ご注意

  • 校正証明書は付属していません。校正証明書が必要な場合は、下記「商品仕様」で紹介している商品をご検討ください。また、JCSS校正が必要な場合は下記「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。

型番

CAA-0.51 解除

Loading...

CAA-0.51 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(単品)(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAA-0.51

0.51
38

1個

3,857( 4,243円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質です
・サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が非常に容易です
・熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です
・非磁性体のため、磁気を帯びることがありません
・キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません
・1.50mm以上は、ピンゲージに呼び寸法をレーザーマーキングしてあります
・合格証付
・材質:セラミックス(ジルコニア)
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等に使用

(i)ご注意

  • 校正証明書は付属していません。校正証明書が必要な場合は、下記「商品仕様」で紹介している商品をご検討ください。また、JCSS校正が必要な場合は下記「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。

商品仕様

校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属する商品についてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セラミックピンゲージセット CAAシリーズ
呼び寸法(mm)寸法区分(mm)長さ(mm)径精度(μm)真円度(μm)直径不同(μm)硬度(HV)
0.20…2.990.01 とび38±10.81.61250以上
3.00…10.0050
  • ※端面から5mmは精度保証外となります。
  • ※長さは若干変更になることがございます。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!
 

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望の型番をご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。

カタログ

 

CAA-0.51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズの型番CAA-0.51のページです。
型番CAA-0.51に関する仕様情報を記載しております。

セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CAA-0.50
CAA-0.52
CAA-0.53
CAA-0.54
CAA-0.55
CAA-0.56
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(単品)
(mm)
長さ
(mm)

3,857円

( 4,243円 )
1個 あり

2日目

0.538

3,857円

( 4,243円 )
1個 あり

2日目

0.5238

3,857円

( 4,243円 )
1個 あり

2日目

0.5338

3,857円

( 4,243円 )
1個 あり

2日目

0.5438

3,857円

( 4,243円 )
1個 あり

2日目

0.5538

3,857円

( 4,243円 )
1個 あり

2日目

0.5638

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました